17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 エアクールクッションACアダプターセット ACC140

空調服 エアクールクッションACアダプターセット

通常単価(税別)
8,768
税込単価
9,645
通常出荷日:5日目

【特長】・エアクールクッションのACアダプターセット品です。【商品仕様】・エアクールクッションACアダ...

詳細を確認

    型番:

    ACC140
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ACC140の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    詳細タイプ
    エアクールクッションのACアダプターセット品
    トラスココード
    123-2885
    質量(g)
    660.000

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ACC140

    商品タイプ

    詳細タイプ

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    その他
    エアクールクッションのACアダプターセット品
    123-2885
    660.000
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,768
    ( 9,645 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エアクールクッションのACアダプターセット品です。
    【商品仕様】
    ・エアクールクッションACアダプターセット
    ・トラスココード:123-2885
    ・質量:660g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空調服 エアクールクッションACアダプターセットの型番ACC140のページです。 型番ACC140に関する仕様情報を記載しております。
    空調服 エアクールクッションACアダプターセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調服 エアクールクッションACアダプターセット
    急速AC充電アダプター単品
    空調服 空調服(R)バッテリーセット
    ACベストAC2014
    ACベスト AC2004
    ACブルゾン AC2001
    メーカー空調服空調服空調服バートルバートルバートル
    通常価格8,7683,47413,4314,388 -6,663 -6,298 -
    通常出荷日5日目1日目1日目19日目25日目25日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト