17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TTC CRAFT TOOLS アクセサリークラフト 受注生産品 ACC01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TTC CRAFT TOOLS アクセサリークラフト 受注生産品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACC01

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ビーズ細工に必要な5つの機能をメッキ仕上げの小さなボディにまとめました。
【用途】
・切断能力軟鉄線φ1.2mm銅線φ2.0mmより線φ2.0mm2
【商品仕様】
・CRAFTTOOLSアクセサリークラフト受注生産品
・JANコード:4952269105063
・トラスココード:853-4889
・質量:55g

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
ストレートノーズ
ばね
なし
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
なし
軟線切断能力(mm)
鉄線Φ1.2mm、銅線Φ2.0mm、より線Φ2.0mm2
すべり止め加工有無
なし
JANコード
4952269105063
トラスココード
853-4889
重量(g)
55
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC CRAFT TOOLS アクセサリークラフト 受注生産品
TTC エッチングベンダーショートタイプ
TTC エッチングベンダーロングタイプ
TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型
ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)
キンク工具
メーカーツノダツノダツノダツノダクニペックスgoot(太洋電機産業)
通常価格-2,8302,8302,5297,314 -7,533
通常出荷日-5日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
先端形状ストレートノーズ--特殊形状--
ばねなし--ありありあり
くわえ部パッド有無なし----なし
グリップ有無なし--あり-なし
軟線切断能力(mm)鉄線Φ1.2mm、銅線Φ2.0mm、より線Φ2.0mm2----1.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト