17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口900mm

通常単価(税別)
59,45775,321
税込単価
65,40382,853
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。・ご注文時にオプションで...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    800

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最大積載量(kg/台)

棚板数(枚)

最小発注数量
600
510-1123
4560155873936
33000.0
ステンレス(SUS430)
取手:ABS樹脂
320
1
1個
450
510-1131
4560155873875
27000.0
ステンレス(SUS430)
取手:ABS樹脂
320
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,321
( 82,853 )
9日目
59,457
( 65,403 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
・ご注文時にオプションで鍵の取付けが可能です。
【用途】
・工場。
・研究所。
・部品・材料・工具の保管。
・クリーンルームで書庫として。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・取手:ABS樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口900mm
TRUSCO ステンレス保管庫
両開ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
ステンレス保管庫用追加棚板
引違いステンレス保管庫
メーカー東製作所トラスコ中山米澤器械工業トラスコ中山トラスコ中山米澤器械工業
通常価格59,457-320,280214,31681,661 -7,769 -214,230
通常出荷日5日目〜18日目35日目5日目〜8日目5日目
間口(mm)900900900360874900
高さ(mm)800180090060017.5900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト