17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 紐 アクリルカラードラム巻 7φ×45m ブラック AC-820

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユタカメイク 紐 アクリルカラードラム巻 7φ×45m ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AC-820

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
【用途】
・布袋等の口封じや、手芸等
【商品仕様】
・色:ブラック
・包装形態:ボビン巻
・線径×全長(mmxm):7x1
・JANコード:4903599039207
・トラスココード:113-0767
・質量:820g
【材質/仕上】
・アクリル

ご注意

  • 販売単位:1巻き

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4903599039207
トラスココード
113-0767
質量(g)
820.000
材質1
アクリル
包装形態
ボビン巻

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト