17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

東浜 エアークーラー AC-80C

通常単価(税別)
111,705
税込単価
122,876
通常出荷日:8日目

【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。・冷媒や電気を使用しません。・可動部分がない...

詳細を確認
  • ノズルタイプ
    エアージェット・エアークーラー

型番:

AC-80C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-80Cの仕様・寸法情報

ノズルタイプ
エアージェット・エアークーラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-80C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,705
( 122,876 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
・冷媒や電気を使用しません。
・可動部分がないので故障の心配がいりません。
・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
【用途】
・制御盤内の冷却に。
【商品仕様】
・空気消費量(L/min):460~1043
・圧縮空気供給口:PT3/8
・使用圧力(MPa):0.3~0.7
・全長(mm):237
・吐出口:12
・適応流体:圧縮空気(エア)
・コンプレッサーエア
・トラスココード:837-8941
・質量:800g
【材質/仕上】
・金属製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東浜 エアークーラー AC-80Cの型番AC-80Cのページです。 型番AC-80Cに関する仕様情報を記載しております。
東浜 エアークーラー AC-80Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東浜 エアークーラー AC-80C
東浜 エアークーラー AC-70C
エアークーラー AC-60C
エアークーラー AC-50M
東浜 エアーヒーター AC-70W
東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事
通常価格111,70587,08471,51349,61090,59566,323
通常出荷日8日目3日目3日目8日目8日目8日目
ノズルタイプエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト