17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口750mm

通常単価(税別)
51,92466,347
税込単価
57,11672,982
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。・ご注文時にオプションで...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    750
  • 高さ(mm)
    800
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    取手:ABS樹脂
  • 最大積載量(kg/台)
    320
  • 棚板数(枚)
    1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

奥行(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
600
510-1107
4560155873929
27000.0
1個
450
510-1115
4560155873868
22000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,347
( 72,982 )
9日目
51,924
( 57,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
・ご注文時にオプションで鍵の取付けが可能です。
【用途】
・工場。
・研究所。
・部品・材料・工具の保管。
・クリーンルームで書庫として。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・取手:ABS樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口750mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口750mm
ステンレス吊戸棚 間口750mm
ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口750mm
ステンレス吊戸棚 間口1200mm
ステンレス吊戸棚 間口900mm
ステンレス吊戸棚 間口600mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格51,924-38,246 -41,768 -54,009 -44,039 -33,473 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
間口(mm)7507507501200900600
高さ(mm)800-----
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2取手:ABS樹脂-----
最大積載量(kg/台)320-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト