17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WTB 糸巻きコイルホース AC-5T

通常単価(税別)
5,690
税込単価
6,259
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上...

詳細を確認

    型番:

    AC-5T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AC-5Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AC-5T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,690
    ( 6,259 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    【用途】
    ・一般生産工場
    【商品仕様】
    ・ホース取付口:両端G1/4×ネジ
    ・最大使用寸法(m):3
    ・コイルホース:5×8mm(内径×外径)
    ・最高使用圧力:1.2Mpa
    ・JANコード:4580172370218
    ・トラスココード:827-5622
    ・質量:260g
    【材質/仕上】
    ・ポリウレタン、特殊糸

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    WTB 糸巻きコイルホース AC-5Tの型番AC-5Tのページです。 型番AC-5Tに関する仕様情報を記載しております。
    WTB 糸巻きコイルホース AC-5Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WTB 糸巻きコイルホース AC-5T
    WTB 糸巻きコイルホース AC-3T
    WTB 糸巻きコイルホース AC-7T
    WTB エアーダスター
    糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
    WTB エアーダスターガン
    メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
    通常価格5,6904,9387,4442,2166,910 -13,158
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト