17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアークーラー AC-50M

通常単価(税別)
49,610
税込単価
54,571
通常出荷日:8日目

【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します・冷媒や電気を使用しません・可動部分がないので...

詳細を確認
  • ノズルタイプ
    エアージェット・エアークーラー

型番:

AC-50M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-50Mの仕様・寸法情報

ノズルタイプ
エアージェット・エアークーラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-50M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,610
( 54,571 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します
・冷媒や電気を使用しません
・可動部分がないので故障の心配がいりません
・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます
・微少風量の小型コンプレッサーで使用できる作業現場に最適です
【用途】
・金属切削時の刃物冷却に
・各種電子機器(制御盤等)の冷却に
・ヒートシールの冷却に
【商品仕様】
・空気消費量(L/min):36~63
・圧縮空気供給口:PT1/8
・使用圧力(MPa):0.2~0.4
・全長(mm):156
・吐出口:4.5
・適応流体:圧縮空気(エア)
・コンプレッサーエア
・トラスココード:837-8934
・質量:125g
【材質/仕上】
・金属製
【セット内容/付属品】
・冷風サイレンサー
・取付金具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークーラー AC-50Mの型番AC-50Mのページです。 型番AC-50Mに関する仕様情報を記載しております。
エアークーラー AC-50Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークーラー AC-50M
エアークーラー AC-60C
東浜 エアークーラー AC-70C
東浜 エアークーラー AC-80C
東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE
東浜 エアーヒーター AC-70W
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事
通常価格49,61071,51387,084111,70566,32390,595
通常出荷日8日目3日目3日目8日目8日目8日目
ノズルタイプエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラーエアージェット・エアークーラー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト