17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia エアークリーナー AC-350-00
  • sedia エアークリーナー

sedia エアークリーナー

通常単価(税別)
2,222
税込単価
2,444
通常出荷日:4日目

【特長】・OA機器などのホコリやゴミの除去に最適なエアクリーナーです。【用途】・DNEガス・CO2ガス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター
  • 質量(g)
    432.000
  • JANコード
    4974214149618
  • トラスココード
    132-1778

型番:

AC-350-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-350-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
質量(g)
432.000
JANコード
4974214149618
トラスココード
132-1778

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-350-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,222
( 2,444 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OA機器などのホコリやゴミの除去に最適なエアクリーナーです。
【用途】
・DNEガス
・CO2ガス
【商品仕様】
・内容量(ml):350
・サイズ:直径φ66×高さ215mm
・JANコード:4974214149618
・質量:432g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia エアークリーナーの型番AC-350-00のページです。 型番AC-350-00に関する仕様情報を記載しております。
sedia エアークリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia エアークリーナー
エアークリーナー
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
クリーナー用サイクロンユニット
コードレスクリーナー本体のみ
メーカーセキセイ日本ニューマチック工業三立機器東浜商事Panasonicボッシュ
通常価格2,22222,46460,66273,6856,427 -16,569
通常出荷日4日目1日目19日目1日目1日目〜1日目
商品タイプエアダスター-----
質量(g)432.000-----
JANコード4974214149618-----
トラスココード132-1778-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト