17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 イエロー AC162

カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 イエロー

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:5日目

【特長】・危険な棒状突起の安全対策として最適です。・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。【用途】・棒...

詳細を確認

    型番:

    AC162
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AC162の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AC162
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    850
    ( 935 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・危険な棒状突起の安全対策として最適です。
    ・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
    【用途】
    ・棒状突起の安全対策に。
    【商品仕様】
    ・入り数:4
    ・内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
    ・トラスココード:826-6344
    ・質量:80g
    【材質/仕上】
    ・本体:NBR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 イエローの型番AC162のページです。 型番AC162に関する仕様情報を記載しております。
    カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 イエローのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 イエロー
    カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 レッド
    カーボーイ 安心クッションボール型 65mm 穴あき 4個入 ブルー
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー
    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー
    メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
    通常価格850850850170230430
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト