17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ 安心クッションコーナー用 小 OD AC140

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カーボーイ 安心クッションコーナー用 小 OD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AC140

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
・耐摩耗性にも優れています。
【用途】
・デスク、作業台、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
【商品仕様】
・両面テープ付属
・トラスココード:826-6342
・質量:15g
【材質/仕上】
・本体:NBR

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
826-6342
質量(g)
15
材質1
本体:NBR
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト