ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーエム アルミカート AC-01
  • オーエム アルミカート

オーエム アルミカート

通常単価(税別)
17,307
税込単価
19,038
通常出荷日:11日目

【特長】・アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。・荷台のコーナー部は、クッションゴ...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • トラスココード
    868-1827
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    フレーム:アルミ(A6063)
  • 材質2
    ハンドル:スチール(クロームメッキ)
  • 材質3
    ベース、キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
  • 材質4
    キャスター:ゴム
  • キャスター径(mm)
    100
  • タイヤタイプ
    前:自在キャスター、後:固定キャスター
  • ハンドル高さ(mm)
    795
  • 高さ(mm)
    150
  • シルバー
  • 長さ(mm)
    675
  • 幅(mm)
    435
  • ハンドルタイプ
    折りたたみハンドルタイプ

ご注意

  • 耐荷重120kg以上では使用しないでください。
  • 耐荷重120kg以上では使用しないでください。

型番:

AC-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-01の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
120
トラスココード
868-1827
質量(g)
7000.0
材質1
フレーム:アルミ(A6063)
材質2
ハンドル:スチール(クロームメッキ)
材質3
ベース、キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
材質4
キャスター:ゴム
キャスター径(mm)
100
タイヤタイプ
前:自在キャスター、後:固定キャスター
ハンドル高さ(mm)
795
高さ(mm)
150
シルバー
長さ(mm)
675
幅(mm)
435
ハンドルタイプ
折りたたみハンドルタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-01
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,307
( 19,038 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。
・荷台のコーナー部は、クッションゴムでカバーされていて、壁などを傷つけません。
・前方の積荷ガードを起こすと、荷物のズレが防止できます。
【材質】
・フレーム:アルミ(A6063)
・ハンドル:スチール(クロームメッキ)
・ベース、キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
・キャスター:ゴム

ご注意

  • 耐荷重120kg以上では使用しないでください。
  • 耐荷重120kg以上では使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーエム アルミカートの型番AC-01のページです。 型番AC-01に関する仕様情報を記載しております。
オーエム アルミカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーエム アルミカート
樹脂製台車 フラットカート2(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製台車 フラットカート 2×4
アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ
コンパクトアルミ台車 輪太郎
アルミ引き台車 ひき丸 ノーパンクタイヤ
メーカーオーエムDANDYDANDYトラスコ中山ハラックスハラックス
通常価格17,30713,95112,517 -21,14732,40078,600 -
通常出荷日11日目4日目1日目4日目4日目4日目
均等荷重(kg)120807015060100
トラスココード868-1827-----
質量(g)7000.0-----
材質1フレーム:アルミ(A6063)-----
材質2ハンドル:スチール(クロームメッキ)-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト