17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RUD 溶接式リングプレート ABA 5T

通常単価(税別)
17,770
税込単価
19,547
通常出荷日:1日目

【特長】・全方向負荷可能です。・フックと直接接続可能です。・全方向4倍以上の安全率です。・全数磁気深傷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    その他
  • 使用荷重 (t)
    5
  • その他
    オプション
  • 寸法A (mm)
    51
  • 寸法B (mm)
    27
  • 寸法C (mm)
    172
  • 寸法D (mm)
    60
  • 寸法E (mm)
    28
  • 寸法F (mm)
    99
  • 寸法T (mm)
    72
  • JANコード
    4580269145477
  • トラスココード
    819-5540
  • 質量 (kg)
    2.26
  • 材質詳細
    ニッケルクロムモリブデン鋼

型番:

ABA-5T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABA-5Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
その他
使用荷重(t)
5
その他
オプション
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
172
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
99
寸法T(mm)
72
JANコード
4580269145477
トラスココード
819-5540
質量(kg)
2.26
材質詳細
ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ABA-5T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,770
( 19,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方向負荷可能です。
・フックと直接接続可能です。
・全方向4倍以上の安全率です。
・全数磁気深傷テスト済みです。
・リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):5
・寸法(mm)C:172
・寸法(mm)A:51
・寸法(mm)B:27
・寸法(mm)D:60
・寸法(mm)T:72
・寸法(mm)F:99
・寸法(mm)E:27.5
・寸法(mm)h
・JANコード:4580269145477
・トラスココード:819-5540
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RUD 溶接式リングプレート ABA 5Tの型番ABA-5Tのページです。 型番ABA-5Tに関する仕様情報を記載しております。
RUD 溶接式リングプレート ABA 5Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RUD 溶接式リングプレート ABA 5T
RUD 溶接式リングプレート ABA 3.2T
溶接式リングプレート ABA
RUD 溶接式ロードリング VLBS 6.7
溶接式ロードリング VLBS
強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t)
メーカーRUDRUDRUDRUDRUD関西工業
通常価格17,77011,6189,711 -16,8819,384 -4,195 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他---シャックル
材質その他その他その他-その他合金鋼
使用荷重(t)53.2----
その他オプションオプション----
寸法A(mm)5141----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト