17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接式リングプレート ABA

通常単価(税別)
9,711156,948特別価格
税込単価
10,682172,643特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・全方向負荷可能です・フックと直接接続可能です・全方向4倍以上の安全率です・全数磁気深傷テスト...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 材質詳細
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 備考
    寸法(mm)h

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法E(mm)

  • 寸法F(mm)

  • 寸法T(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法T

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
1.6
30
16
100
35
16
57
42
4580269145453
819-5538
0.44
10
1個
20
90
52
272
115
40
175
135
4580269145491
819-5542
10.7
10
1個
31.5
108
64
320
130
50
204
154
4580269145507
819-5543
18.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,711
( 10,682 )
1日目
115,143110,767
( 121,844 )
1日目
156,948138,898
( 152,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方向負荷可能です
・フックと直接接続可能です
・全方向4倍以上の安全率です
・全数磁気深傷テスト済みです
・リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接式リングプレート ABAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接式リングプレート ABA
溶接式ロードリング VLBS
リベット式シャックル(ステンレス製)
ワリピン式ワイドネジシャックル
ワリピン式半丸シャックル (ステンレス製)
オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)
メーカーRUDRUD水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,711-9,384 -3584,629 -770 -2,167 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質その他その他合金鋼合金鋼その他その他
材質詳細ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼・溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品----
備考寸法(mm)h-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト