ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

粘着式マウント“ベースマウント(平面&曲面)”

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。・ドライヤーなど...

詳細を確認

型番:

AACFT-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AACFT-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
仕様
ベースマウント
JANコード
4936080887780
トラスココード
788-4460
質量(g)
80.000
材質1
本体(プラスチック)
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
AACFT-001
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。
・ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着式マウント“ベースマウント(平面&曲面)”の型番AACFT-001のページです。 型番AACFT-001に関する仕様情報を記載しております。
粘着式マウント“ベースマウント(平面&曲面)”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着式マウント“ベースマウント(平面&曲面)”
粘着式マウント“サーフボードマウント”
ヘルメット固定用マウント“ベンテッドヘルメットマウント”
フレキシブルネック"グースネック"
カメラストラップ
パイプ固定用マウント
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,0003,0002,1873,7743,0006,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー
適用品HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black全てのGoProカメラ
仕様ベースマウントサーフボードマウントベンテッドヘルメットマウントグースネックカメラストラップマウント
JANコード493608088778049360808873774936080887117493608088950049360808873914936080892852
トラスココード788-4460788-5113788-6357788-4575788-5148836-6433

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト