ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

通常単価(税別)
23,08321,822
税込単価
25,39124,004
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・長期防錆用として、鉄に対して抜群の防錆力があります。・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片...

詳細を確認
  • 種類
    紙(ロール)
  • 用途
    鉄工材
  • 対応材質
  • 防錆期間
    ~2年
  • サイズ範囲(幅) (mm)
    501~1,000
  • サイズ範囲(長さ) (mm)
    1,001~
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4582281370141
  • トラスココード
    509-7614
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    中性クラフト紙(防錆剤を塗工)
  • 厚さ(mm)
    0.14
  • 長さ(m)
    100
  • サイズ詳細(幅)
    1000mm
  • 用途詳細
    鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
  • 仕様
    未開封3年間品質保持

ご注意

  • 亜鉛、胴には悪影響があります。 防錆剤の粉が脱落する可能性があります。

型番:

AAATK8M1000100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AAATK8M1000100の仕様・寸法情報

種類
紙(ロール)
用途
鉄工材
対応材質
防錆期間
~2年
サイズ範囲(幅)(mm)
501~1,000
サイズ範囲(長さ)(mm)
1,001~
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4582281370141
トラスココード
509-7614
質量(g)
9000.0
材質1
中性クラフト紙(防錆剤を塗工)
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
100
サイズ詳細(幅)
1000mm
用途詳細
鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
仕様
未開封3年間品質保持
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AAATK8M1000100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,08321,822
( 24,004 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期防錆用として、鉄に対して抜群の防錆力があります。
・防錆紙でワークを包む又は、防錆紙の紙片をワークとポリ袋に同梱するだけで効果あります。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370141
・トラスココード:509-7614
・質量:9kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を塗工)

ご注意

  • 亜鉛、胴には悪影響があります。 防錆剤の粉が脱落する可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻の型番AAATK8M1000100のページです。 型番AAATK8M1000100に関する仕様情報を記載しております。
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻
メーカーアドコートアドコートアドコートアドコートアドコートアドコート
通常価格23,08322,96521,95141,01923,24828,212
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目8日目
種類紙(ロール)紙(ロール)紙(ロール)-紙(ロール)紙(ロール)
用途鉄工材鉄工材----
対応材質鉄 / ステンレス / アルミ-鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ鉄 / ステンレス
防錆期間~2年2年~2年~-2年~2年~
サイズ範囲(幅)(mm)501~1,000501~1,000501~1,000-501~1,000501~1,000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト