ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

通常単価(税別)
22,786
税込単価
25,065
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄に対して抜群の防錆力があります。・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップす...

詳細を確認
  • 種類
    紙(ロール)
  • 対応材質
    鉄 / ステンレス / アルミ
  • 防錆期間
    2年~
  • サイズ範囲(幅) (mm)
    501~1,000
  • サイズ範囲(長さ) (mm)
    ~100
  • JANコード
    4582281370172
  • トラスココード
    509-7428
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
  • タイプ
    鉄・アルミ・ステンレス用
  • 厚み (mm)
    0.15

ご注意

  • 亜鉛、銅には悪影響があります。

型番:

AAAGP7M1000100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AAAGP7M1000100の仕様・寸法情報

種類
紙(ロール)
対応材質
鉄 / ステンレス / アルミ
防錆期間
2年~
サイズ範囲(幅)(mm)
501~1,000
サイズ範囲(長さ)(mm)
~100
JANコード
4582281370172
トラスココード
509-7428
質量(g)
10000.0
材質1
中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート
タイプ
鉄・アルミ・ステンレス用
厚み(mm)
0.15
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AAAGP7M1000100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,786
( 25,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄に対して抜群の防錆力があります。
・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。
【用途】
・鉄鋼製品の防錆(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)
【商品仕様】
・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格
・ロール 1000mmx100mx1本入り
・JANコード:4582281370172
・トラスココード:509-7428
・質量:10kg
【材質/仕上】
・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート

ご注意

  • 亜鉛、銅には悪影響があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻の型番AAAGP7M1000100のページです。 型番AAAGP7M1000100に関する仕様情報を記載しております。
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)
メーカーアドコートアドコートアドコートアドコートアドコートアドコート
通常価格22,78645,72223,99022,57523,74339,724
通常出荷日4日目8日目4日目4日目4日目8日目
種類紙(ロール)紙(シート)紙(ロール)紙(ロール)紙(ロール)-
対応材質鉄 / ステンレス / アルミ鉄 / ステンレス / アルミ鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ-
防錆期間2年~2年~2年~~2年2年~-
サイズ範囲(幅)(mm)501~1,000501~1,000501~1,000501~1,000501~1,000-
サイズ範囲(長さ)(mm)~100501~1,000~1001,001~1,001~-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト