17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロン AAアクセレレーター3 420ml AA-AC3-420
  • アロン AAアクセレレーター3 420ml

アロン AAアクセレレーター3 420ml

通常単価(税別)
1,730
税込単価
1,903
通常出荷日:4日目

【特長】・接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します・アロンアルフアを早く固めたいとき・すきまの多い個...

詳細を確認
  • JANコード
    4960202915907
  • トラスココード
    868-7688
  • 質量(g)
    378.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 容量(ml)
    420

型番:

AA-AC3-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA-AC3-420の仕様・寸法情報

JANコード
4960202915907
トラスココード
868-7688
質量(g)
378.000
材質1
主成分:シアノアクリレート系
容量(ml)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA-AC3-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,730
( 1,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します
・アロンアルフアを早く固めたいとき
・すきまの多い個所の充填や盛り上げ接着に
・白化現象(接着剤の周辺が白くなること)の防止に
・作業環境に配慮し、臭気を押さえました
【用途】
・適合製品:瞬間接着剤アロンアルフアシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アロン AAアクセレレーター3 420mlの型番AA-AC3-420のページです。 型番AA-AC3-420に関する仕様情報を記載しております。
アロン AAアクセレレーター3 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロン AAアクセレレーター3 420ml
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンはがし
アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成
通常価格1,7301,3094001,52221,0041,430
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード496020291590749602021424024960202003109496020215590749602020687024960202022315
トラスココード868-7688121-9472244-4062489-6106447-4759451-9213
質量(g)378.000342436850.00034
材質1主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:溶剤(アセトン)-主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系
容量(ml)420-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト