17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS クローゼットキャリー (1個入)

通常単価(税別)
1,178
税込単価
1,296
通常出荷日:1日目

【特長】・クローゼットに収納するのに最適です。・移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付です。...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    530
  • 高さ (mm)
    170
  • クリア
  • 材質
    プラスチック
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    320×435×135
  • JANコード
    4967576168816
  • トラスココード
    818-3558
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    バックル:ABS樹脂
  • 容量(L)
    24

型番:

AA-530S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA-530Sの仕様・寸法情報

間口(mm)
400
奥行(mm)
530
高さ(mm)
170
クリア
材質
プラスチック
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
320×435×135
JANコード
4967576168816
トラスココード
818-3558
質量(g)
900.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
バックル:ABS樹脂
容量(L)
24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA-530S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178
( 1,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クローゼットに収納するのに最適です。
・移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付です。
【用途】
・収納。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS クローゼットキャリー (1個入)の型番AA-530Sのページです。 型番AA-530Sに関する仕様情報を記載しております。
IRIS クローゼットキャリー (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
キャリーストッカー (1個入)
スリムチェスト NSSシリーズ
キャスター付ボックス インロック クリア 350M
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
22L バスケット(3個)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマケニスアイリスオーヤマエスコ
通常価格1,1781,3653,56131,3263,0583,595 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
間口(mm)400400309550390-
奥行(mm)530740380390720-
高さ(mm)170170590350330-
クリアクリアホワイト/クリアクリアクリア-
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト