17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:5日目

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです・強度は3打に比べ40%程度...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 長さ (m)
    10
  • JANコード
    4903599055351
  • トラスココード
    112-9174
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    ビニロン
  • 線径(mm)
    3

型番:

A-97
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-97の仕様・寸法情報

材質
その他
長さ(m)
10
JANコード
4903599055351
トラスココード
112-9174
質量(g)
55.000
材質1
ビニロン
線径(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-97
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです
【用途】
・各種結束、テント・タープ用等
【商品仕様】
・線径×全長(mm×m):3×10
・金剛打
・両端テープ止め
・JANコード:4903599055351
・トラスココード:112-9174
・質量:55g
【材質/仕上】
・ビニロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10mの型番A-97のページです。 型番A-97に関する仕様情報を記載しております。
ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m
ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
NEOエコロープ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格516350214 -449722552
通常出荷日5日目1日目2日目〜1日目2日目1日目
材質その他-ポリエステルポリプロピレン(PP)-その他
長さ(m)1010108010080
JANコード49035990553514903599110401-490359905986149035990230534903599180497
トラスココード112-9174828-0480-780-5420828-0808342-0922

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト