ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 軽量メッシュ台車 A-80

アイケー 軽量メッシュ台車

通常単価(税別)
6,096
税込単価
6,706
通常出荷日:4日目

【特長】・荷台がメッシュになっているので軽量です。【用途】・店舗、家庭での荷物の移動に。

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • JANコード
    4945702600010
  • トラスココード
    775-8685
  • 質量 (g)
    7000.0
  • 材質1
    荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径 (mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    840
  • 高さ (mm)
    145
  • 長さ (mm)
    720
  • 幅 (mm)
    440

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番:

A-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-80の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
80
JANコード
4945702600010
トラスココード
775-8685
質量(g)
7000.0
材質1
荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
840
高さ(mm)
145
長さ(mm)
720
幅(mm)
440

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,096
( 6,706 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台がメッシュになっているので軽量です。
【用途】
・店舗、家庭での荷物の移動に。

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 軽量メッシュ台車の型番A-80のページです。 型番A-80に関する仕様情報を記載しております。
アイケー 軽量メッシュ台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 軽量メッシュ台車
アイケー ハンドブレーキ台車
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー ワイド台車無音キャスター付
アイケー プラミニDX
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格6,09613,4047,75725,0287,55711,383
通常出荷日4日目8日目9日目4日目4日目4日目
均等荷重(kg)80150100300100100
JANコード494570260001049457021010054945702800021494570201310049457028100134945702800045
トラスココード775-8685229-1746101-8903229-1739126-4737126-4751
質量(g)7000.013000.04300.02600055006000.0
材質1荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト