17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レンガタガネ
  • レンガタガネ

レンガタガネ

通常単価(税別)
1,1981,402
税込単価
1,3181,542
通常出荷日:2日目

【特長】・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れです。【用途】・耐火レンガ、ブロック割り作業に。【材質】...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    100
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ
  • 全長(mm)
    100
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃幅(mm)

最小発注数量
60
4960408002807
806-9808
200
60
1個
70
4960408002814
806-9809
250
70
1個
80
4960408002821
806-9810
340
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
2日目
1,215
( 1,337 )
2日目
1,402
( 1,542 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れです。
【用途】
・耐火レンガ、ブロック割り作業に。
【材質】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンガタガネのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンクリートブロックのカット
4
満足度:4.0
コンクリートブロックのカットに利用。一周切り溝をつけるとほぼ狙った通りの形状に切れる。寸法を図り タガネを当てて ハンマ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンガタガネ
モクバ印 セリ矢 26mm
ロングチス
モクバ印 セリ矢 32mm
“スロットチゼル”
フラットチゼル ブリスターパック入り
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格1,198-2,857952 -3,9662,370 -1,715 -
通常出荷日2日目7日目8日目〜9日目1日目1日目〜
全長(mm)100----220
材質1機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ特殊工具鋼機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ特殊工具鋼特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)機械構造用炭素鋼
全長(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト