17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 A型コンテナ A-70-2-B
  • 積水 A型コンテナ

積水 A型コンテナ

通常単価(税別)
6,465
税込単価
7,112
通常出荷日:4日目

【特長】・メッシュタイプ・ネスティングタイプです。・空箱時の省スペース性に優れたロングセラー商品です。

詳細を確認
  • 容量 (L)
    70
  • 外形間口 (mm)
    626
  • 外形奥行 (mm)
    476
  • 外形高さ (mm)
    319
  • JANコード
    4901860097666
  • トラスココード
    134-3391
  • 有効内寸(mm)奥行
    392
  • 有効内寸(mm)間口
    544
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

A-70-2-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

積水 A型コンテナ 製品特長・仕様

A-70-2-Bの仕様・寸法情報

容量(L)
70
外形間口(mm)
626
外形奥行(mm)
476
外形高さ(mm)
319
JANコード
4901860097666
トラスココード
134-3391
有効内寸(mm)奥行
392
有効内寸(mm)間口
544
質量(g)
2700.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-70-2-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,465
( 7,112 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプ
・ネスティングタイプです。
・空箱時の省スペース性に優れたロングセラー商品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 A型コンテナの型番A-70-2-Bのページです。 型番A-70-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
積水 A型コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 A型コンテナ
Uタイプコンテナ 自動搬送機対応
積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル
TC型・STC型・TR型コンテナ用フタ
TRW型コンテナ用フタ
A型コンテナ
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型DICプラスチック
通常価格6,4654,2951611,5013,4802,195
通常出荷日4日目7日目4日目1日目1日目1日目
容量(L)7027---9
外形間口(mm)626615-396600460
外形奥行(mm)476270-276400280
外形高さ(mm)319215-19.930100
JANコード490186009766649018600969734901860096720-4562166416393-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト