17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 タガネセット (袋入り) 12本組 A6-12

モクバ印 タガネセット (袋入り) 12本組

型番:

A6-12
解除
    数量:

    A6-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A6-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,1657,953
    ( 8,748 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機械構造用炭素鋼、高周波焼き入れです。
    ・タガネ、ポンチ等の必需品がセットされています。
    【用途】
    ・鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです
    ・ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に最適
    【商品仕様】
    ・摘要:12本組
    ・摘要:12本組
    ・クロームメッキ仕上げ
    ・JANコード:4960408002524
    ・トラスココード:806-9807
    ・質量:1860g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ
    【セット内容/付属品】
    ・セット内容、平タガネ/寸法(mm)13×150/16×150/19×190/22×200、エボシタガネ/寸法(mm)5×150、センターポンチ/寸法(mm)10×150、ピンポンチ/寸法(mm)5.0×10×150/6.0×10×150、釘〆/寸法(mm)3×10×150/5×13×150/5×13×250、チスタガネ/寸法(mm)13×165

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 タガネセット (袋入り) 12本組の型番A6-12のページです。 型番A6-12に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 タガネセット (袋入り) 12本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 タガネセット (袋入り) 12本組
    タガネセット
    フラットチゼル ブリスターパック入り
    モクバ印 セリ矢 19mm
    モクバ印 モクバ ハイススロットチゼル 平型 25X230
    モクバ印 セリ矢 26mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格11,1652,070 -1,715 -2,0728,1232,857
    通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました