17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 エボシタガネ 13mm×200mm A5-13

モクバ印 エボシタガネ 13mm×200mm

通常単価(税別)
1,845
税込単価
2,030
通常出荷日:2日目

【特長】・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れです。【用途】・溝付作業に最適【商品仕様】・寸法(mm)...

詳細を確認

    型番:

    A5-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A5-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A5-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,845
    ( 2,030 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れです。
    【用途】
    ・溝付作業に最適
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):13×200
    ・寸法(mm):13×200
    ・JANコード:4960408002357
    ・トラスココード:806-9806
    ・質量:420g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 エボシタガネ 13mm×200mmの型番A5-13のページです。 型番A5-13に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 エボシタガネ 13mm×200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 エボシタガネ 13mm×200mm
    “エボシタガネ”
    モクバ印 チス 32mm×300mm
    モクバ印 チス 10mm×150mm
    モクバ印 セリ矢 19mm
    モクバ印 セリ矢 32mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格1,8451,058 -3,1923632,0723,966
    通常出荷日2日目在庫品1日目〜8日目8日目8日目9日目

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト