17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m A-5
  • ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m

ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m

通常単価(税別)
228
税込単価
251
通常出荷日:5日目

【特長】・天然素材で環境に優しい紐です。【用途】・園芸用、手芸用。【材質】・ジュート麻

詳細を確認
  • 材質
  • 長さ (m)
    15
  • その他
  • 色詳細
    茶色
  • JANコード
    4903599020083
  • トラスココード
    112-9198
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    ジュート麻
  • 線径(mm)
    2

型番:

A-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-5の仕様・寸法情報

材質
長さ(m)
15
その他
色詳細
茶色
JANコード
4903599020083
トラスココード
112-9198
質量(g)
36.000
材質1
ジュート麻
線径(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材で環境に優しい紐です。
【用途】
・園芸用、手芸用。
【材質】
・ジュート麻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15mの型番A-5のページです。 型番A-5に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m
ユタカメイク ロープ キャリーカート用 ゴムロープ6×0.5 2本
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格228952722430350214 -
通常出荷日5日目3日目2日目1日目1日目2日目〜
材質--ポリプロピレン(PP)-ポリエステル
長さ(m)150.5100801010
その他
色詳細茶色-----
JANコード49035990200834903599058932490359902305349035990598614903599110401-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト