17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

通常単価(税別)
50,006
税込単価
55,007
通常出荷日:11日目

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。【商品仕様】...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

A4-36P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A4-36Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
A4-36P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,006
( 55,007 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・浅18段×2
・A4/タテ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):537×341×880
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×32
・※対応オプション仕切板 ・A4タテ型引出し用 AS-105 ・A4タテ型引出し用 AS-205
・JANコード:4902205905233
・トラスココード:723-6433
・質量:21.8kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36Pの型番A4-36Pのページです。 型番A4-36Pに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P
ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N
ナカバヤシ アバンテV2フロアケース A4/タテ型 浅型6段/深型6段×3列 AF-H36-N
ナカバヤシ アバンテV2フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 AF-M18-N
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格50,00646,24844,51153,71757,57136,999
通常出荷日11日目11日目11日目7日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト