ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)【5個入り】

ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入) A43329
通常単価(税別)
25,207
税込単価
27,728
通常出荷日:4日目

【特長】・バクテリアスライム防止剤と防カビ剤を主成分としています・細菌からカビまで幅広い微生物に対して...

詳細を確認

型番:

A43329
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

A43329の仕様・寸法情報

質量(g)
300.000
トラスココード
126-9781

商品情報

商品仕様

【型番:A43329】
・ドレン回路スライム処理剤
・空調ドレンパンのスライム・カビ防止シート
・縦(mm):200
・横(mm):200
・厚さ(mm):1

型番リスト

表示件数
型番
A43329
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,207
( 27,728 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バクテリアスライム防止剤と防カビ剤を主成分としています
・細菌からカビまで幅広い微生物に対して、安定した増殖抑制効果を示します
・ドレンパンの溝のサイズに合わせてカットしやすいシート状です
・本製品1枚で天井カセット型空調機2台に使用可能です(汚染の状況により、1台に1枚ご使用ください)
・交換頻度は1シーズン1回(1シーズン6カ月)です
【用途】
・ファンコイル、ドレン受皿、ドレン管のスライム付着防止に
【商品仕様】
・ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)
・質量:300g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)の型番A43329のページです。 型番A43329に関する仕様情報を記載しております。
ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)
パレット・土砂用洗浄剤 アルター
アズマジックカビ取り洗剤
鉱物油用中性洗剤 ZERO-K
プロタイプ撥水ウォッシャー液
多目的洗剤 ネオグリーン 05105
メーカー栗田工業ユシロ化学アズマ工業ヤナギ研究所古河薬品工業BOND WAX
通常価格25,20710,6761,09113,2565,05711,911
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目1日目
質量(g)300.000-----
トラスココード126-9781-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト