17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ キャビネット W387×D620×H740 A4-2-LG
  • ナイキ キャビネット W387×D620×H740

ナイキ キャビネット W387×D620×H740

通常単価(税別)
41,250
税込単価
45,375
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸法:W387×D620×H740・仕切板4枚・JANコード:494780952010...

詳細を確認

型番:

A4-2-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ キャビネット W387×D620×H740  製品特長・仕様

A4-2-LGの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A4-2-LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,250
( 45,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W387×D620×H740
・仕切板4枚
・JANコード:4947809520109
・トラスココード:868-4573
・質量:28.3kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ キャビネット W387×D620×H740の型番A4-2-LGのページです。 型番A4-2-LGに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ キャビネット W387×D620×H740のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ キャビネット W387×D620×H740
ナイキ キャビネット W387×D620×H1015
ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335
オフィスキャビネット
ナイキ 引違い書庫 CWS-0911H-WW
ナイキ 引違い書庫 CW-0914H-WW
メーカーナイキナイキナイキアイリスオーヤマナイキナイキ
通常価格41,25066,59066,0395,867 -46,67980,935
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト