17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカセ ビジネスカセッター A4タイプ A4-240

サカセ ビジネスカセッター A4タイプ

通常単価(税別)
4,829
税込単価
5,312
通常出荷日:7日目

【特長】・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。・ミゾに合わせてスライドする...

詳細を確認

    ご注意

    • B5タイプのビジネスカセッターとは連結出来ません。

    型番:

    A4-240
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A4-240の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A4-240
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,829
    ( 5,312 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
    ・ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
    ・引き出しに連動して前カバーが開く機構です。
    【商品仕様】
    ・間口(mm):247
    ・奥行(mm):362
    ・高さ(mm):125
    ・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:233×338×104
    ・外枠(個):1
    ・引出し数(個):1
    ・引き出しに連動して前カバーが開く機構です。
    ・JANコード:4948349106426
    ・トラスココード:868-4275
    ・質量:1.6kg
    【材質/仕上】
    ・強化スチロール樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・名札紙

    ご注意

    • B5タイプのビジネスカセッターとは連結出来ません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サカセ ビジネスカセッター A4タイプの型番A4-240のページです。 型番A4-240に関する仕様情報を記載しております。
    サカセ ビジネスカセッター A4タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サカセ ビジネスカセッター A4タイプ
    サカセ ビジネスカセッター B4タイプ
    サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S
    サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L
    ビジネスカセッター A3タイプ
    サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S
    メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業
    通常価格4,82924,988140 -151 -22,778179 -
    通常出荷日7日目8日目4日目〜1日目〜8日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト