17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W A3F-18-W
  • ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W

通常単価(税別)
36,310
税込単価
39,941
通常出荷日:7日目

【特長】・サイズ、形状とも豊富に取揃えています。・用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせること...

詳細を確認

型番:

A3F-18-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A3F-18-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3F-18-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,310
( 39,941 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ、形状とも豊富に取揃えています。
・用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。
・全アイテム「グリーン購入法」適合し、環境に配慮した設計となっています。
・多段収納の決定版です。
・カラー分類ができるタイトルシール付きです。
・シールは5色の使い分けができます。
・仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
【用途】
・書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-Wの型番A3F-18-Wのページです。 型番A3F-18-Wに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-D
ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格36,31036,31047,45634,76534,76534,765
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト