ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ナカバヤシ ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D |
|
コクヨ レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7M |
|
アステージ なんでもトレー |



【特長】
・サイズ、形状とも豊富に取揃えています。
・用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。
・全アイテム「グリーン購入法」適合し、環境に配慮した設計となっています。
・多段収納の決定版です。
・カラー分類ができるタイトルシール付きです。
・シールは5色の使い分けができます。
・仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
【用途】
・書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。

エクソンモービル
モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ

ワコーパレット
ネスティングラック用連結ベルトネスベルト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

トラスコ中山
スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)
0通常価格(税別):52,482円~

トラスコ中山
書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段
0通常価格(税別):23,059円~

ナイキ
ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335
0通常価格(税別):66,039円

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~