17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m

通常単価(税別)
304
税込単価
334
通常出荷日:2日目

【特長】・ロール巻なのでお好みの長さでカットが可能です。【用途】・梱包時の壊れやすい物の保護に。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    1
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(m)
    5
  • ホワイト
  • JANコード
    4903599121995
  • トラスココード
    794-3580
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 構造
    2層タイプ

型番:

A-365
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-365の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
1
幅(mm)
300
長さ(m)
5
ホワイト
JANコード
4903599121995
トラスココード
794-3580
質量(g)
90
材質1
ポリエチレン(PE)
構造
2層タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-365
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
304
( 334 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロール巻なのでお好みの長さでカットが可能です。
【用途】
・梱包時の壊れやすい物の保護に。
【商品仕様】
・幅(mm):300
・長さ(m):5
・厚さ(mm):1
・JANコード:4903599121995
・トラスココード:794-3580
・質量:90g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ラップメイト(マット) 1t×300mm×5mの型番A-365のページです。 型番A-365に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ラップメイト(マット) 1t×300mm×5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m
ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻
ミナ ミナフォーム1mm、1300mm幅300m巻
ミナ ミナフォーム0.5mm、1200mm幅600m巻
ミナ ミナフォーム0.5mm、1000mm幅600m巻
ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻
メーカーユタカメイク酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
通常価格30432,32819,31729,69723,92417,875
通常出荷日2日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ気泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
厚み(mm)1110.50.54
幅(mm)30015001300120010001200
長さ(m)530030060060075
ホワイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト