17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

通常単価(税別)
47,456
税込単価
52,202
通常出荷日:11日目

【特長】・A3サイズ収納のワイドなスチール製レターケース【商品仕様】・材質:本体/スチール、引出し/透...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

A3-18P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A3-18Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3-18P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,456
( 52,202 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3サイズ収納のワイドなスチール製レターケース
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):498×335×880
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):446×306×35
・中仕切9枚付
・JANコード:4902205905516
・トラスココード:723-6166
・質量:18.6kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18Pの型番A3-18Pのページです。 型番A3-18Pに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-D
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W
ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格47,45636,31036,31032,08650,00644,511
通常出荷日11日目7日目7日目11日目11日目11日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト