ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカセ化学工業 樹脂ケース カセッター Sタイプ |
|
サカセ化学工業 小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット) |
|
ナカバヤシ システムOAデスク PSXシリーズ |



型番
【特長】
・縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
・A3-001引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
・縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
スタイリングキャビネット
3.8通常価格(税別):2,330円~

エスコ
338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9
3.3通常価格(税別):2,229円

サカエ
パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)
3通常価格(税別):815円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
2通常価格(税別):693円~

エスコ
320x260x 80mm パーツケース
0通常価格(税別):4,289円

エスコ
パーツケース・ツールケース(クリアー)
0通常価格(税別):350円~

エスコ
EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー
0通常価格(税別):616円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~