17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UCD エフテロン手袋 A-30

UCD エフテロン手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,461
税込単価
4,907

【特長】・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から...

詳細情報を確認する

型番:

A-30
解除
    数量:
    v

    製品特長・仕様

    UCD エフテロン手袋 製品特長・仕様

    A-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,461
    ( 4,907 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度までの広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。
    【用途】
    ・溶剤作業
    【商品仕様】
    ・色:ブルー
    ・長さ(mm):360
    ・サイズ(mm):360
    ・男子用厚手梨地加工
    ・手の平幅(mm):120
    ・厚さ(mm)0.55
    ・JANコード:4942594931048
    ・トラスココード:807-1496
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・ハイパロン
    【セット内容/付属品】
    ・1双入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    UCD エフテロン手袋の型番A-30のページです。 型番A-30に関する仕様情報を記載しております。
    UCD エフテロン手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UCD エフテロン手袋
    UCD ステンレスメッシュ手袋 Sサイズ
    UCD ステンレスメッシュ手袋 Lサイズ
    UCD ステンレスメッシュ手袋 Mサイズ
    UCD ステンレスメッシュ手袋 SSサイズ
    UCD ステンレスメッシュ手袋 3Sサイズ
    メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作
    通常価格4,46126,19026,19026,19024,44424,444
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました