17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーバキューム掃除機 A-3
  • エアーバキューム掃除機

エアーバキューム掃除機

通常単価(税別)
456,147
税込単価
501,762
通常出荷日:10日目

【特長】・コンプレッサーエアーを利用するドラム缶タンクのバキュームクリーナー・エアー方式の為、電機部品...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鉄

型番:

A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ペール缶タイプ
トラスココード
126-4172
質量(g)
20000
材質1
本体:鉄
タンク容量(L)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-3

商品タイプ

用途

種類

トラスココード

質量(g)

タンク容量(L)

最小発注数量
そうじ機
乾式
ペール缶タイプ
126-4172
20000
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456,147
( 501,762 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーエアーを利用するドラム缶タンクのバキュームクリーナー
・エアー方式の為、電機部品や回転部品がなく、危険物の回収も可能です
・回転部分がないため故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます
・強力吸引大型タイプ(200Lドラム缶対応)
・お手持ちのオープンドラムにゴミを回収できます
【用途】
・鋳砂やサンドブラスト・石片など比重の重いゴミの回収
・長い吸引ホースが必要な現場での清掃作業
・大量回収に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーバキューム掃除機の型番A-3のページです。 型番A-3に関する仕様情報を記載しております。
エアーバキューム掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーバキューム掃除機
三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー
三立 トランスクリーナー AX
三立 乾式専用バキューム サイレンサー付
エアーバキュームクリーナー
掃除機
メーカー三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器東京硝子器械
通常価格456,147297,520 -374,001 -390,051 -213,860 -3,740 -
通常出荷日10日目4日目4日目8日目4日目6日目〜
材質1本体:鉄モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属モーターリッド:鉄、タンク:ステンレス、台車:金属-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト