17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り【2個入り】

通常単価(税別)
141
税込単価
155
通常出荷日:1日目

【特長】・安全に紐のカットが可能です。・指にはめたままでの作業が可能です。【用途】・PPバンド、ひも等...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • 包装形態
    袋入り
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)、刃:鉄
  • JANコード
    4903599084320
  • トラスココード
    824-6271
  • 全長(mm)
    W38×H47
  • 幅(mm)
    38
  • 質量(g)
    8

型番:

A-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

A-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
包装形態
袋入り
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、刃:鉄
JANコード
4903599084320
トラスココード
824-6271
全長(mm)
W38×H47
幅(mm)
38
質量(g)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-28
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141
( 155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全に紐のカットが可能です。
・指にはめたままでの作業が可能です。
【用途】
・PPバンド、ひも等の切断に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)●刃:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入りの型番A-28のページです。 型番A-28に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り
ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm
ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m
ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1411152701,78952,14715,923
通常出荷日1日目4日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプ開梱用カッター-----
包装形態袋入り-----
材質1本体:ポリプロピレン(PP)、刃:鉄-----
JANコード4903599084320-----
トラスココード824-6271-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト