17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20m

通常単価(税別)
1,213
税込単価
1,334
通常出荷日:1日目

【特長】・破れ、引き裂きに強くしています。・クラフト紙にフィルムをクロス状に貼ることで、破れ・引裂きに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 厚み(mm)
    0.007
  • 幅(mm)
    910
  • 長さ(m)
    20
  • クラフト
  • JANコード
    4903599121568
  • トラスココード
    828-0483
  • 質量(g)
    930
  • 材質1
  • 商品タイプ詳細
    クラフト紙ロール巻

型番:

A-271
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-271の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他緩衝材
厚み(mm)
0.007
幅(mm)
910
長さ(m)
20
クラフト
JANコード
4903599121568
トラスココード
828-0483
質量(g)
930
材質1
商品タイプ詳細
クラフト紙ロール巻

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-271
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213
( 1,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れ、引き裂きに強くしています。
・クラフト紙にフィルムをクロス状に貼ることで、破れ・引裂きに強くしています。
【用途】
・一般包装用。
【商品仕様】
・幅(mm):910
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.007
・色:クラフト
・JANコード:4903599121568
・トラスココード:828-0483
・質量:930g
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20mの型番A-271のページです。 型番A-271に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク クラフト紙ロール巻910mmx20m
ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20m
ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ
PPテープ玉巻 200m ユタカメイク
ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,2131,017627 -3204011,123
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプその他緩衝材-----
厚み(mm)0.007-----
幅(mm)910-----
長さ(m)20-----
クラフト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト