17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクバ印 ハイススロットチゼル R型 25X230 A-25
  • モクバ印 ハイススロットチゼル R型 25X230

モクバ印 ハイススロットチゼル R型 25X230

通常単価(税別)
8,0456,631
税込単価
8,8507,294
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、高張力鋼板の作業にも対応します。【用途】・自動車板金作業【商品仕様...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    25
  • 全長 (mm)
    230
  • JANコード
    4960408003279
  • トラスココード
    806-9971
  • 質量(g)
    250
  • 材質1
    刃:ハイス鋼、軸:機械構造用炭素鋼

型番:

A-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-25の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
25
全長(mm)
230
JANコード
4960408003279
トラスココード
806-9971
質量(g)
250
材質1
刃:ハイス鋼、軸:機械構造用炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0456,631
( 7,294 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、高張力鋼板の作業にも対応します。
【用途】
・自動車板金作業
【商品仕様】
・刃幅25X全長230mm ゴムグリップ付
・JANコード:4960408003279
・トラスココード:806-9971
・質量:250g
【材質/仕上】
・刃:ハイス鋼 軸:機械構造用炭素鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モクバ印 ハイススロットチゼル R型 25X230の型番A-25のページです。 型番A-25に関する仕様情報を記載しております。
モクバ印 ハイススロットチゼル R型 25X230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モクバ印 ハイススロットチゼル R型 25X230
モクバ印 モクバ ハイススロットチゼル 平型 25X230
モクバ印 セリ矢 19mm
モクバ印 セリ矢 32mm
モクバ印 セリ矢 26mm
モクバ印 セリ矢 22mm
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格8,0458,1232,0723,9662,8572,456
通常出荷日8日目7日目8日目9日目7日目8日目
刃幅(mm)2525----
全長(mm)230230----
JANコード496040800327949604080032624960408016965496040801701649604080169894960408016972
トラスココード806-9971806-9970806-9933806-9938806-9935806-9934
質量(g)250250320.0001150.000720.000420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト