ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEWクリサワーパック30マルチ 1個32錠入り×10個 A24267
  • NEWクリサワーパック30マルチ 1個32錠入り×10個

NEWクリサワーパック30マルチ 1個32錠入り×10個【10個入り】

通常単価(税別)
65,434
税込単価
71,977
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 詳細タイプ
    NEWクリサワーパック30マルチ
  • 容量(kg)
    1.76
  • トラスココード
    126-8310
  • 質量 (g)
    1800.0

ご注意

  • レジオネラ属菌を除菌する場合は、クリサワーパックGRを使用してください。
  • レジオネラ属菌を除菌する場合は、クリサワーパックGRを使用して下さい。

型番:

A24267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

A24267の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
詳細タイプ
NEWクリサワーパック30マルチ
容量(kg)
1.76
トラスココード
126-8310
質量(g)
1800.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A24267
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,434
( 71,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します
・冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です
・30RT(冷凍トン)の冷凍機に1個投入してください
・角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入してください
・一般空調用冷却塔で、有効期間は3ヵ月(1日8時間運転の場合)です
【用途】
・空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止に

ご注意

  • レジオネラ属菌を除菌する場合は、クリサワーパックGRを使用してください。
  • レジオネラ属菌を除菌する場合は、クリサワーパックGRを使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEWクリサワーパック30マルチ 1個32錠入り×10個の型番A24267のページです。 型番A24267に関する仕様情報を記載しております。
NEWクリサワーパック30マルチ 1個32錠入り×10個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWクリサワーパック30マルチ 1個32錠入り×10個
クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)
栗田 スーパーエースOSR
30ml レザークリーナー・マルチ
2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)
クリーナー30
メーカー栗田工業栗田工業栗田工業エスコエスコアズワン
通常価格65,43417,50027,1089459,1002,440
通常出荷日1日目8日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ除菌衛生用品-----
詳細タイプNEWクリサワーパック30マルチ-----
容量(kg)1.76-----
トラスココード126-8310-----
質量(g)1800.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト