17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm
  • ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

通常単価(税別)
41,955164,008
税込単価
46,151180,409
通常出荷日:5日目

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    300×8.5
  • 等級(級)
    4等

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
851-7065
10270.0
1個
1
851-7067
12310.0
1個
1
851-7066
11020.0
1個
1
851-7068
13380.0
1個
3
851-7069
14450.0
1個
1
851-7071
16590.0
1個
1
851-7070
15520.0
1個
1
851-7072
17660.0
1個
4
851-7073
18830.0
1個
1
851-7075
21080.0
1個
1
851-7074
19800.0
1個
1
851-7076
22360.0
1個
5
851-7077
23330.0
1個
1
851-7078
25470.0
1個
6
851-7079
27500.0
1個
1
851-7080
29750.0
1個
7
851-7081
32310.0
1個
1
851-7082
34450.0
1個
8
851-7083
36810.0
1個
1
851-7084
39160.0
1個
9
851-7085
41300.0
1個
1
851-7086
43440.0
1個
10
851-7064
44940.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,955
( 46,151 )
5日目
49,583
( 54,541 )
5日目
45,769
( 50,346 )
5日目
53,398
( 58,738 )
5日目
57,212
( 62,933 )
5日目
64,840
( 71,324 )
5日目
61,025
( 67,128 )
5日目
68,654
( 75,519 )
5日目
72,468
( 79,715 )
5日目
80,097
( 88,107 )
5日目
76,283
( 83,911 )
5日目
83,910
( 92,301 )
5日目
87,725
( 96,498 )
5日目
95,353
( 104,888 )
5日目
102,982
( 113,280 )
5日目
110,610
( 121,671 )
5日目
118,238
( 130,062 )
5日目
125,867
( 138,454 )
5日目
133,495
( 146,845 )
5日目
141,123
( 155,235 )
5日目
148,752
( 163,627 )
5日目
156,380
( 172,018 )
5日目
164,008
( 180,409 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用標準ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格41,955-26,698 -3,178 -4,767 -7,628 -2,224 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目〜5日目〜7日目
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ300×8.5300×8.550×8.575×8.5100×8.535×8.5
等級(級)4等4等4等4等4等4等

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト