17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm
  • ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

通常単価(税別)
1,87413,667
税込単価
2,06115,034
通常出荷日:7日目

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×7.5
  • 等級(級)
    4等

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 29 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-7035
180.0
1個
1
851-7036
250.0
1個
1
851-7037
320.0
1個
1
851-7039
480.0
1個
1
851-7038
400.0
1個
1
851-7040
550.0
1個
2
851-7042
620.0
1個
1
851-7044
770.0
1個
1
851-7043
700.0
1個
1
851-7045
850.0
1個
3
851-7046
920.0
1個
1
851-7048
1120.0
1個
1
851-7047
1020.0
1個
1
851-7049
1190.0
1個
4
851-7050
1260.0
1個
1
851-7052
1410.0
1個
1
851-7051
1340.0
1個
1
851-7053
1500.0
1個
5
851-7054
1570.0
1個
1
851-7055
1720.0
1個
6
851-7056
1880.0
1個
1
851-7057
2020.0
1個
7
851-7058
2180.0
1個
1
851-7059
2320.0
1個
8
851-7060
2470.0
1個
1
851-7061
2620.0
1個
9
851-7062
2770.0
1個
1
851-7063
2920.0
1個
10
851-7041
3070.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,874
( 2,061 )
7日目
2,249
( 2,474 )
7日目
2,624
( 2,886 )
7日目
2,859
( 3,145 )
7日目
2,542
( 2,796 )
7日目
3,749
( 4,124 )
7日目
3,495
( 3,845 )
7日目
4,132
( 4,545 )
7日目
4,499
( 4,949 )
7日目
4,449
( 4,894 )
7日目
4,767
( 5,244 )
7日目
5,403
( 5,943 )
7日目
5,084
( 5,592 )
7日目
5,720
( 6,292 )
7日目
6,038
( 6,642 )
7日目
6,674
( 7,341 )
7日目
6,357
( 6,993 )
7日目
6,992
( 7,691 )
7日目
7,309
( 8,040 )
7日目
7,945
( 8,740 )
7日目
8,580
( 9,438 )
7日目
9,217
( 10,139 )
7日目
9,853
( 10,838 )
7日目
10,488
( 11,537 )
7日目
11,124
( 12,236 )
7日目
11,759
( 12,935 )
7日目
12,395
( 13,635 )
7日目
13,030
( 14,333 )
7日目
13,667
( 15,034 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です
【用途】
・一般玉掛用標準ベルトタイプ
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm
ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格1,874-3,178 -7,628 -4,767 -2,224 -13,349 -
通常出荷日7日目5日目〜5日目〜5日目〜7日目5日目〜
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×7.550×8.5100×8.575×8.535×8.5150×8.5
等級(級)4等4等4等4等4等4等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト