17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:1日目

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです・水中や土中で腐食し土に還ります【用途】・農園芸、祭...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    10
  • JANコード
    4903599110401
  • トラスココード
    828-0480
  • 質量(g)
    52.0
  • 材質1
    綿
  • 線径(mm)
    3
  • 包装形態
    袋入

型番:

A-214
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-214の仕様・寸法情報

長さ(m)
10
JANコード
4903599110401
トラスココード
828-0480
質量(g)
52.0
材質1
綿
線径(mm)
3
包装形態
袋入

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-214
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです
・水中や土中で腐食し土に還ります
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10mの型番A-214のページです。 型番A-214に関する仕様情報を記載しております。
ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
PPよりひも 1.5mm×200m
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格35044972241711,123536
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
長さ(m)1080100200300200
JANコード490359911040149035990598614903599023053490359918088649035990655414903599059373
トラスココード828-0480780-5420828-0808794-6449855-6072113-3854
質量(g)52.0160.000220.000240.000164.000200.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト