17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

通常単価(税別)
351
税込単価
386
通常出荷日:1日目

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。【用途】・各種結束、テント...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 長さ (m)
    10
  • JANコード
    4903599110388
  • トラスココード
    494-8785
  • 質量(g)
    57.0
  • 材質1
    ビニロン
  • 線径(mm)
    3
  • 包装形態
    袋入

型番:

A-212
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-212の仕様・寸法情報

材質
その他
長さ(m)
10
JANコード
4903599110388
トラスココード
494-8785
質量(g)
57.0
材質1
ビニロン
線径(mm)
3
包装形態
袋入
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-212
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
【用途】
・各種結束、テント、タープ用などに。
【商品仕様】
・色:白
・線径(mm):3
・長さ(m):10
・包装形態:袋入
・全長(m):10
・JANコード:4903599110388
・トラスココード:494-8785
・質量:0.057kg
【材質/仕上】
・ビニロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10mの型番A-212のページです。 型番A-212に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10mのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
足場シートの張りの補強
3
満足度:3.0
屋外で耐候性・強度を求めるときの定番ロープであるが、50mや300mといったドラム巻よりも、10mをたくさん買った方が安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m
ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20m
ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格351350214 -1,017516722
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目5日目2日目
材質その他-ポリエステルその他その他-
長さ(m)1010102010100
JANコード49035991103884903599110401-490359911044949035990553514903599023053
トラスココード494-8785828-0480-828-0482112-9174828-0808

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト