17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能ハツリ A-20
  • 万能ハツリ

万能ハツリ

通常単価(税別)
1,839
税込単価
2,023
通常出荷日:2日目

【特長】・ハツル、キル、ワル、ハガス、コジル等多用途に使用できます。・ドライバー型ですので、ドライバー...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    20
  • 全長 (mm)
    270
  • JANコード
    4960408003507
  • トラスココード
    806-9790
  • 質量(g)
    200

型番:

A-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-20の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
20
全長(mm)
270
JANコード
4960408003507
トラスココード
806-9790
質量(g)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,839
( 2,023 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハツル、キル、ワル、ハガス、コジル等多用途に使用できます。
・ドライバー型ですので、ドライバーホルダー等で持ち運びが便利です。
【用途】
・ガスケット、パッキンのハツリ作業に
・薄鉄板の切断作業に
・古いペンキハガシ、錆落としに
・ブロック、ALC、Pタイル等のハツリ作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ハツリの型番A-20のページです。 型番A-20に関する仕様情報を記載しております。
万能ハツリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ハツリ
スロットのみ(ブリスターパック付)
モクバ印 セリ矢 22mm
モクバ印 セリ矢 26mm
モクバ印 セリ矢 19mm
モクバ印 ハイススロットチゼル R型 25X230
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格1,8392,8192,4562,8572,0726,631
通常出荷日2日目4日目8日目7日目8日目8日目
刃幅(mm)2025---25
全長(mm)270240---230
JANコード496040800350749604080032554960408016972496040801698949604080169654960408003279
トラスココード806-9790806-9789806-9934806-9935806-9933806-9971
質量(g)200310420720.000320.000250

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト