17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スロットのみ(ブリスターパック付) A-15
  • スロットのみ(ブリスターパック付)

スロットのみ(ブリスターパック付)

通常単価(税別)
2,819
税込単価
3,101
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先は片刃形状で、特に鋭利な刃がつけてあるため、木材やプラスチックなどへの食い込みは抜群です...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    25
  • 全長 (mm)
    240
  • JANコード
    4960408003255
  • トラスココード
    806-9789
  • 質量(g)
    310
  • 材質1
    特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)
  • 刃幅(mm)
    25
  • 全長(mm)
    240

型番:

A-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-15の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
25
全長(mm)
240
JANコード
4960408003255
トラスココード
806-9789
質量(g)
310
材質1
特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)
刃幅(mm)
25
全長(mm)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,819
( 3,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先は片刃形状で、特に鋭利な刃がつけてあるため、木材やプラスチックなどへの食い込みは抜群です。
・当社独自の耐摩耗性、耐衝撃性に優れた特殊合金鋼(当社特注材)を使用しています。
・刃先を研磨することで、続けて使用できます。
【用途】
・集成材、合板、木材等のハツリ作業に
・古いペンキ削りや錆落としに
・Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に
【材質】
・特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スロットのみ(ブリスターパック付)の型番A-15のページです。 型番A-15に関する仕様情報を記載しております。
スロットのみ(ブリスターパック付)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
削り作業
3
満足度:3.0
モクバの他の製品を大変気に入っているので試してみました. 丈夫さは群を抜いているのですが, 食い込んでいく感触がそこまで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットのみ(ブリスターパック付)
万能ハツリ
モクバ印 セリ矢 19mm
コヤマ カットケレン100mm巾×210
モクバ印 セリ矢 22mm
モクバ印 セリ矢 36mm
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格2,8191,8392,0722,2802,4563,760
通常出荷日4日目2日目8日目8日目8日目7日目
刃幅(mm)2520-100--
全長(mm)240270-210--
JANコード496040800325549604080035074960408016965496040800314949604080169724960408017030
トラスココード806-9789806-9790806-9933806-9787806-9934806-9940
質量(g)310200320.000670.0004201660.000

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト