17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

通常単価(税別)
385
税込単価
424
通常出荷日:2日目

【特長】・クラフト紙にラミネート加工をしているので、多少の濡れにも大丈夫です。【用途】・一般包装用。【...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.2
  • クラフト
  • JANコード
    4903599120103
  • トラスココード
    112-9098
  • 質量(g)
    198.000
  • 材質1
  • 長さ(mm)
    1200

型番:

A-140
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-140の仕様・寸法情報

幅(mm)
900
長さ(m)
1.2
クラフト
JANコード
4903599120103
トラスココード
112-9098
質量(g)
198.000
材質1
長さ(mm)
1200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-140
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385
( 424 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフト紙にラミネート加工をしているので、多少の濡れにも大丈夫です。
【用途】
・一般包装用。
【材質】
・紙

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2mの型番A-140のページです。 型番A-140に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
ラップメイト (マットフォーム)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格385317 -4558,46924,4431,119
通常出荷日2日目1日目〜1日目14日目19日目2日目
幅(mm)900-120011001000400
長さ(m)1.2-1.525500.4
クラフト----ホワイト
JANコード4903599120103-4903599020137490359905353149035990515754903599122107
トラスココード112-9098-794-3610113-0693112-9153836-1988

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト