17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm
  • ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

通常単価(税別)
17,799109,339
税込単価
19,579120,273
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    200×8.5
  • 等級(級)
    4等

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
851-6762
3340.0
1個
1
851-6763
4470.0
1個
3
851-6765
5180.0
1個
1
851-6766
5960.0
1個
4
851-6767
6600.0
1個
1
851-6768
7310.0
1個
5
851-6769
8020.0
1個
1
851-6770
8800.0
1個
6
851-6771
9510.0
1個
1
851-6772
10220.0
1個
7
851-6773
10930.0
1個
1
851-6774
11640.0
1個
8
851-6775
12350.0
1個
1
851-6776
13350.0
1個
9
851-6777
13770.0
1個
1
851-6778
14480.0
1個
10
851-6752
15340.0
1個
11
851-6753
16900.0
1個
12
851-6754
18320.0
1個
13
851-6755
19740.0
1個
14
851-6756
21370.0
1個
15
851-6757
22790.0
1個
16
851-6758
24350.0
1個
17
851-6759
25840.0
1個
18
851-6760
27260.0
1個
19
851-6761
28400.0
1個
20
851-6764
29820.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,799
( 19,579 )
7日目
20,342
( 22,376 )
7日目
22,884
( 25,172 )
7日目
25,427
( 27,970 )
7日目
27,969
( 30,766 )
5日目
30,513
( 33,564 )
5日目
33,055
( 36,361 )
5日目
35,598
( 39,158 )
5日目
38,140
( 41,954 )
5日目
40,684
( 44,752 )
5日目
43,227
( 47,550 )
5日目
45,769
( 50,346 )
5日目
48,312
( 53,143 )
5日目
50,854
( 55,939 )
5日目
53,398
( 58,738 )
5日目
55,940
( 61,534 )
5日目
58,483
( 64,331 )
5日目
63,569
( 69,926 )
5日目
68,654
( 75,519 )
5日目
73,739
( 81,113 )
5日目
78,825
( 86,708 )
5日目
83,910
( 92,301 )
5日目
88,997
( 97,897 )
5日目
94,082
( 103,490 )
5日目
99,168
( 109,085 )
5日目
104,253
( 114,678 )
5日目
109,339
( 120,273 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用標準ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格17,799-22,884 -26,698 -22,248 -3,178 -4,767 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目5日目〜5日目〜5日目〜
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ200×8.5200×8.5300×8.5250×8.550×8.575×8.5
等級(級)4等4等4等4等4等4等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト