17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20) A-113
  • 緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

通常単価(税別)
24,443
税込単価
26,887
通常出荷日:19日目

【特長】・保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています【用途】・保温・保冷用のクッション材に

詳細を確認
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    50
  • JANコード
    4903599051575
  • トラスココード
    112-9153
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    ポリエチレン+アルミ
  • 厚さ(mm)
    2

ご注意

  • 販売単位:1巻き

型番:

A-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-113の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
長さ(m)
50
JANコード
4903599051575
トラスココード
112-9153
質量(g)
4400.0
材質1
ポリエチレン+アルミ
厚さ(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,443
( 26,887 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています
【用途】
・保温・保冷用のクッション材に

ご注意

  • 販売単位:1巻き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)の型番A-113のページです。 型番A-113に関する仕様情報を記載しております。
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m
ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
ラップメイト (マットフォーム)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格24,4438,012385317 -4551,119
通常出荷日19日目14日目2日目1日目〜1日目2日目
幅(mm)10001100900-1200400
長さ(m)50251.2-1.50.4
JANコード490359905157549035990535314903599120103-49035990201374903599122107
トラスココード112-9153113-0693112-9098-794-3610836-1988
質量(g)4400.03450.0198.000-75.000150.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト